Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları CPV

Sonuçlar: 27
Yazdır
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
  • Yapısal genişlik 10, 14, 18 mm
  • Debi 400, 800 und 1.600 l/dk.
  • Çok yönlü valf ve ek fonksiyonlar
  • CP-Interface üzerinden modüler elektroniksel CPX tipi terminaline bağlantı.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Genişlik 18 mm
  • Debi miktarı 1600 I/dk
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Genişlik 10 mm
  • Debi miktarı 400 I/dk
  • ATEX kategori 2'ye uygun (zone 1) kendinden güvenli tasarım.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Maksimum güç yoğunluğu
  • Düşük ağırlık ve kompakt
  • Genişlik 10 mm
  • Debi miktarı 400 I/dk
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Genişlik 14 mm
  • Debi miktarı 800 I/dk
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Bağlantı pleytleri/Manifoldlar > Üniversal valf modülleri
  • Pnömatik çoklu konnektör plakası
  • Ayırma plakaları
  • Boşluk plakaları.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Valfler > Üniversal valf modülleri
  • Debi 1600 l/dak ya kadar
  • Gerilim 24 V DC
  • Manifold entegreli valfler
  • 8 adet valfe kadar olan valf adaları için.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Elektriksel manifold modülleri için elemanlar
  • Elektriksel bağlantı
  • Elektriksel köprü
  • Elektriksel arayüz
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
  • Nominal büyüklük 0,7 ... 1,4 mm
  • Bağlantı M7, G 1/8, G 1/4
  • Selenoid valf, vakum açma-kapama
  • Selenoid valf, üfleme sinyali
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Valf adaları için bağlantı ekipmanları.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Valf adaları için etiket tutucuları.
 
Diğer pnömatik ekipmanlar > Etiketleme sistemleri
  • Etiketler için tutucu.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Röle plakası
  • CPV10/14 için
  • Galvanik izoleli çıkışa sahip 2 röle
  • Çalışma gerilimi 20.4 … 26.4 V DC
  • Çalışma akımı 1 A/24 V DC +10% her biri.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Valfler > Üniversal valf modülleri
  • Bağlantı M5
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 3, 4 mm
  • Debi 150 ... 220 l/dk.
  • Voltaj 24 V DC
  • Yarı manşon valf
  • Bağlantı pleytli valf
    • Elektriksel kumandalı, ön kontrollü, pnömatiksel yay geri dönüşmlü
    • Pnömatiksel kumandalı
    • LED ‘li sinyal durum göstergesi
  • Bağlantı pleytleri
  • Grup bağlantı pleyti.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları CPV-SC, Smart Cubic
  • Kompakt ve ağırlık optimizasyonlu
  • Münferit bağlantı
  • 2 … 16 valf konumu/maks. 16 solenoid bobin
  • Yatay ve dikey bağlantı
  •  
  • Çok pinli fiş
  • 4 … 16 valf konumu/maks. 16 solenoid bobin
  • D-sub
  • Flat kablo.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus Direct / CPI bağlantısı
  • 4 ... 16 valf yeri/maks. 16 manyetik bobin
  • Kurulum sistemi CPI.
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • Kontol bloğu
  • SF3 (Festo fieldbus ile)
  • SB60
  • SF60 (DeviceNet ile)
  • CP-Genişletme zincirli Direct Link bus bağlantısı
  • Input/output modülleri
  • Dijital.
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Sıdırmazlık elemanları ve ayırıcılar
Temel ürün gamı
  • Bağlantıya ihtiyacı olmayan yerleri
  • körlemek için kapama plakası
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Bağlantıya ihtiyacı olmayan yerleri
  • körlemek için kapama plakası
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Valfler için montaj elemanları.