Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları CPX

Sonuçlar: 39
Yazdır
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • CPX elektrik terminali için münferit komponentler
  • giriş/çıkış modülleri
    • dijital / analog

  • Bus nodu
  • Bağlantı pleytleri
  • Bağlantı blokları
  • Son plakalar.
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Motion PLC
  • Elektrik sürücü ünitelerini kontrol etmek için CPX terminalindeki akıllı modül
 
Kontrol teknolojisi > Dökümantasyon

 

 
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri > Eksen kontrolörleri
    • Pnömatik konumlama ve kuvvet kontrolü
    • CPX terminalinin teknoloji modülü
    • Tüm CPX fieldbus arayüzleriyle ve Ethernet ile kullanılabilir
    • Festo'nun FCT konfigürasyon yazılımıyla kolay devreye alma
    • Bağlı sistem komponentlerini otomatik algılar: valf VPWP, sensör arayüzü CASM veya silindir
    • 2 - 450 kg'a kadar yükleri hareket ettirir
    • 30 ve 4712 N arası kuvvetleri kontrol eder
 
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri > Eksen kontrolörleri
  • 2 ilave, serbestçe seçilebilen ara pozisyonlu son konumlar
  • Pnömatik sürücüler için elektronik son konum kontrolü
  • Yumuşak duruş ve hızlı ivmelenme için Soft Stop
  • CPX ve FEC kontrolörlerde mevcut tüm fieldbus’lar/Ethernet ile kullanıma uygun
  • Kolay devreye alma, Festo plug and work®
  • Karşılaştırılabilir standart pnömatik sistemlere göre yaklaşık %30 daha kısa dolaşım süreleri ve hava tüketimi.
 
Prosess otomasyonu > Kontrol teknolojisi ve uzak I/O > Uzak I/O ve elektriksel çevre birimleri
  • CPX-P elektriksel terminali için bireysel komponentler
  • giriş/çıkış müdülü
    • kendinden güvenli
    • EExi Namur ve Ex Namur olmayan
  • bus nodları
  • bağlantı blokları
  • birleştirme blokları
  • son plakalar
 
Prosess otomasyonu > Kontrol teknolojisi ve uzak I/O > Uzak I/O ve elektriksel çevre birimleri
  • Otomasyon sistemi CPX-E, işlevsel ağırlık noktası handling teknolojisi için hareket kontrolü olan, yüksek performanslı bir kontrol ve otomasyon sistemidir.
  • Mevcut modüller şunlardır:
    • Kontrol sistemi
    • Bus modülleri
    • Giriş/çıkış modülleri
    • IO-Link master modülleri
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • Otomasyon sistemi CPX-E, işlevsel ağırlık noktası handling teknolojisi için hareket kontrolü olan, yüksek performanslı bir kontrol ve otomasyon sistemidir.
  • Mevcut modüller şunlardır:
    • Kontrol sistemi
    • Bus modülleri
    • Giriş/çıkış modülleri
    • IO-Link master modülleri
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Easy to integrate into the controller using a bus interface for:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Networking compact and powerful modules in real-time:
    • Digital input/output modules
    • Analogue input modules
    • IO-Link masters
    • Valve terminal interface for VTUG and MPA-L
 
Prosess otomasyonu > Kontrol teknolojisi ve uzak I/O > Uzak I/O ve elektriksel çevre birimleri
  • İşletim modu
    • Bağımsız
    • MPA-S valf adalı
  • bus protokolleri
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • giriş/çıkış modülü
    • kendinden güvenli
    • EExi Namur ve Ex Namur olmayan
  • alternatif bağlantılar
    • M12 (IP65)
    • Klemens dizisi (IP54)
 
Prosess otomasyonu > Kontrol teknolojisi ve uzak I/O > Uzak I/O ve elektriksel çevre birimleri
  • Sonlandırma direnci
  • Montaj komponentleri
  • Montaj eklentileri
  • Bağlantı aksesuarları
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • Sonlandırma direnci
  • Montaj komponentleri
  • Montaj eklentileri
  • Bağlantı aksesuarları
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Bağlantıya ihtiyacı olmayan yerleri
  • körlemek için kapama plakası
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
  • Valf adaları için etiket tutucuları.
 
Diğer pnömatik ekipmanlar > Etiketleme sistemleri
  • Etiketler için tutucu.
 
Valf modülleri > Standart bazlı valf adaları > Valf adaları VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Temel ürün gamı
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modül
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Bağlantı dişi: G.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları VTSA-F
Temel ürün gamı
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modü
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Debi optimizasyonlu
  • Bağlantı dişi: G
 
Kontrol teknolojisi > Dökümantasyon

 

 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları VTSA-F
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modü
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Debi optimizasyonlu
  • Bağlantı dişi: NPT