Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Connection technology for liquid media
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları DPA

Sonuçlar: 4
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Manometre
  • DPA basınç yükselticileri için manometre seti.
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınç yükselticileri
  • Çift pistonlu basınç yükseltici
  • Basınç oranı 1:2
  • Pnömatik port G1/4, G3/8, G1/2
  • Besleme basıncı 2 ... 10 bar
  • Çıkış basıncı 4 ... 16 bar
  • Debi miktarı 300 ... 3000 Nl/min
  • Ortam sıcaklığı +5 ... +60°C.
 
Basınçlı hava hazırlama > Aksesuarlar, basınçlı hava hazırlama için > Ürüne has aksesuarlar
  • Basınçlı bir hava hazırlamak için bağlantı parçaları.
 
Basınçlı hava hazırlama > Manometre
  • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
  • Bağlantı: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Seri montaj
  • gösterim aralığı 0 ... 25 bar
  • Gösterge birimleri:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1