Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları MPA-L

Sonuçlar: 6
Yazdır
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • Polimer fiber teknolojili bağlantı pleyti
  • Kurcalamaya dayanıklı sabit gaz kelebeği
  • Karma 3 valf ölçüsü, kademeli genişletilebilir
  • Debi miktarı 160 … 870 l/dk.
  • Genişlik 10, 14 ve 20 mm
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU bağlantı
  • Koruma sınıfı IP65, IP67
  • Valf fonksiyonları 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 ve özel fonksiyonlar
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Elektriksel manifold modülleri için elemanlar
  • Elektriksel arayüz
  • Elektriksel bağlantı.
 
Kontrol teknolojisi > Dökümantasyon

 

 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Fonksiyon komponentleri > Üniversal valf modülleri
  • Besleme pleytleri
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Bağlantı pleytleri/Manifoldlar > Üniversal valf modülleri
  • Bağlantı pleytleri
  • Kör tapalar
  • Sonlandırma pleytleri
  • Besleme pleytleri
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü