Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları VTUB

Sonuçlar: 4
Yazdır
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
  • Polimer teknolojisi sayesinde düşük ağırlık ve paslanmaya dayanıklı
  • Ana valf fonksiyonları: 5/2 ve 3/2-yollu valfler
  • Debi miktarı 400 l/dk
  • Genişlik 12 mm
  • Fiş konnektör 4, 6 mm
  • Multipin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Gerilim 24 VDC
  • Basınç 2.8 ... 8 bar
  • Koruma sınıfı IP65
  • Manifold tipi valfler
    • Solenoid uyarılı, pilot uyarılı, pnömatik yay dönüşü
  • Metal manifold rayı
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL ve CPV valf modülleri için Fieldbus modülü
  • Bus protokolleri:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • CTEL kurulum sistemi için isteğe bağlı olarak CAPC bağlantı plakası üzerinden 2 I-Port arabirimi
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Bağlantı pleytleri/Manifoldlar > Üniversal valf modülleri
  • Manifold rayları
  • Dağıtıcılar
  • Boşluk plakaları.
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Valfler > Üniversal valf modülleri
  • Genişlik 12 mm
  • Debi miktarı 400 I/dk
  • Fiş bağlantısı 4, 6 mm
  • Gerilim 24 V DC
  • Basınç 2.8 ... 8 bar
  • Koruma sınıfı IP65
  • Manifold tipi valfler
    • Elektriksel uyarılı, pilotlu, pnömatik yay dönüşü