Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları VTUG

Sonuçlar: 5
Yazdır
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Ters çalışma ve hedeflenmiş basınç düşüşü sayesinde enerji verimli.
  • Debi: 140 ... 1200 l/dk
  • Genişlik 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipinli, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltaj 24 V DC
  • Basınç -0.9 ... 10 bar
  • Koruma sınıfı IP40/IP67
  • Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
  • Metal klemens dizisi
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Debi: 130 ... 1380 l/dk
  • Genişlik 10, 14, 18 mm
  • Port M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektriksel bağlantı
  • Voltaj 5, 12, 24 V DC
  • Basınç -0.9 ... 10 bar
  • Koruma sınıfı IP40/IP65
  • Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
  • Metal klemens dizisi
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
  • IEC-Ex ruhsatı
  • Çalışma sırasında değiştirme fonksiyonu
  • Debi 220 ... 630 l/dak
  • Yapı genişliği 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24 kat
  • Bağlantı M5, M7, G 1/8
  • Geçme bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Çok kutuplu, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Gerilim 24 V DC
  • Basınç -0,9 ... 10 bar
  • Koruma sınıfı IP40 / IP67 / IP65
  • Bağlantı plakası valfleri
  • Paslanmaz çelik kaplamalı bağlantı rayı
 
Valf modülleri > Valf adaları için aksesuarlar > Elektriksel manifold modülleri için elemanlar
  • Elektriksel arayüz
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL ve CPV valf modülleri için Fieldbus modülü
  • Bus protokolleri:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • CTEL kurulum sistemi için isteğe bağlı olarak CAPC bağlantı plakası üzerinden 2 I-Port arabirimi