Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları cmmp

Sonuçlar: 6
Yazdır
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Servo motorlar için sürücü
  • Anma gerilimi 230 V AC, 400 V AC
  • Anma akımı 2,5 ... 30 A
  • Anma gücü 500 ... 18000 VA
 
Kontrol teknolojisi > Dökümantasyon

 

 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Fiş konnektörler
Temel ürün gamı
  • ... için fiş konnektör
    • Motor sürücüsü ve çok eksenli kontrol sistemleri
    • Üst sınıf kontrolörler FEC
    • Bus bağlantısı CAN-Bus ve PROFIBUS
    • Motor sürücüleri CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Hatlar > Kontrolörler için bağlantı kabloları
Temel ürün gamı
Yeni 11/2019: Yeni seçenek
  • CASM sensör arayüzü ile konum gösterici enkoder arasındaki bağlantı
  • CMMS-ST ve CMMP-AS motor sürücülerine uygun pilot hat.
  • Kablo uzunluğu 0.3 ... 10 m.
 
Kontrol teknolojisi > Operatör üniteleri
  • Devreye almada giriş/çıkış sinyallerinin simülasyonu
  • Motor kontrolörünün I/O arayüzünün tam işlevi mevcut
  • Motor kontrolörünü devreye almaya uygun
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Fiş konnektörler > Kontrol sistemleri için fiş konnektör
Temel ürün gamı
  • CMMP-AS,CMMS-ST motor sürücüleri için fiş çeşitleri.
  • İçeriği:
    • Güç kaynağı fişi
    • Motor bağlantı fişi.