Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları cmms-st

Sonuçlar: 5
Yazdır
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Adım motorları için sürücü
  • Gerilim 24, 48 V DC
  • Nominal akım 8 A
  • Maks. adım frekansı 4 kHz
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Fiş konnektörler
Temel ürün gamı
  • ... için fiş konnektör
    • Motor sürücüsü ve çok eksenli kontrol sistemleri
    • Üst sınıf kontrolörler FEC
    • Bus bağlantısı CAN-Bus ve PROFIBUS
    • Motor sürücüleri CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Hatlar > Kontrolörler için bağlantı kabloları
Temel ürün gamı
  • CASM sensör arayüzü ile konum gösterici enkoder arasındaki bağlantı
  • CMMS-ST ve CMMP-AS motor sürücülerine uygun pilot hat.
  • Kablo uzunluğu 0.3 ... 10 m.
 
Kontrol teknolojisi > Operatör üniteleri
  • Devreye almada giriş/çıkış sinyallerinin simülasyonu
  • Motor kontrolörünün I/O arayüzünün tam işlevi mevcut
  • Motor kontrolörünü devreye almaya uygun
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Fiş konnektörler > Kontrol sistemleri için fiş konnektör
Temel ürün gamı
  • CMMP-AS,CMMS-ST motor sürücüleri için fiş çeşitleri.
  • İçeriği:
    • Güç kaynağı fişi
    • Motor bağlantı fişi.