Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları cn

Sonuçlar: 7
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Çengelli rakorlar
  • Bağlantı M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • İç hortum çapı: 2, 3, 4, 6 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
  • Çengel rakorlar
  • Çengelli bölmeli rakorlar
  • Çengelli hortum bağlantıları için
  • Çengelli T konnektörler.
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Standart yön denetim valfleri
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Bağlantı pleytli valfi
    • Elektriksel tetiklemeli.
 
Motorlar ve sürücüler > Motorlar ve sürücüler için aksesuarlar
Temel ürün gamı
  • Elektromekanik eksenler için güç kaynakları ve filtreler.
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Bobinler
  • Gerilim 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
    • Ex-proof koruması ATEX e göre.
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Bobinler
Temel ürün gamı
  • Potansiyel 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Endüstri standardına uygun port düzeni.
 
Vakum teknolojisi > Vakum tutma teknolojisi
  • Montaj dişli emme vantuzu
  • Vantuz çapı 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Bağlantı
    • Erkek diş
    • Dişi diş
  • Yuvarlak vantuz
    • Standart
    • Ekstra derin vantuz
    • 1,5 kat körüklü
    • 3,5 kat körüklü
    • Çan şeklinde
  • Oval vantuz.
 
Vakum teknolojisi > Vakum tutma teknolojisi
  • Vakum jeneratör ESS için yedek emme vantuzu
  • Vantuz çapı 20 ... 200 mm
  • Yuvarlak vantuz
    • Standart
    • Ekstra derin vantuz
    • 1,5 kat körüklü
    • 3,5 kat körüklü
    • Çan şeklinde.