Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları dfpi

Sonuçlar: 3
Yazdır
Prosess otomasyonu > Actuators > Milsiz silindirler
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Prosess otomasyonu > Actuators > Milsiz silindirler
  • Adaptör kiti
  • DFPI-...-P-... için ön montajlı bağlantı kablosu
    • Hızlı ve kolay montaj
    • Uzunluklar 0.6, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 m
    • Koruma sınıfı IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
 
Montaja hazır çözümler
  • Festo tasarım aracı 3D ile pnömatik silindir ve aksesuarları ile yapıyı kendiniz oluşturun.
  • Aksesuarları doğrudan CAD modeli üzerinde seçin ve ön montajı yapılmış yapı grubunuzu tanımlayın.
  •  
  • Şu seriler için kullanılabilir:
    • Piston milli silindir: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Döner tahrikler: DRRD, DRVS
    • Kılavuzlu tahrikler: DFM, DGSL
    • Yol ölçüm sistemli doğrusal tahrikler: DFPI