Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları egc

Sonuçlar: 7
Yazdır
Elektrikli tahrikler > Elektrikli eksenler
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektrikli tahrikler > Elektrikli eksenler
Temel ürün gamı
  • Ölçü 50, 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Kuvvet 50 ... 2500 N.
 
Elektrikli tahrikler > Elektromekanik tahrikler için aksesuar > Doğrusal yataklamalar
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Rulman kılavuz yatağı.
 
Elektrikli tahrikler > Elektrikli eksenler
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 5000 mm
  • Kuvvet 450 ... 1800 N.
 
Elektrikli tahrikler > Elektrikli eksenler
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 2400 mm
  • Kuvvet 300 ... 1300 N.
 
Elektrikli tahrikler > Elektromekanik tahrikler için aksesuar > Montaj ekleri
  • EGC milsiz silindir için vida kitleri
  • Diş ölçüsü: M5, M6, M8
 
Elektrikli tahrikler > Elektrikli eksenler
  • Ölçü 70, 80, 120
  • Maks. strok uzunluğu 8500 mm
  • Kuvvet 350 ... 1300 N
  • Entegre kayar yatak