Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları excm

Sonuçlar: 4
Yazdır
Handling sistemleri > Kartezyen sistemler > 2-D handling sistemleri
  • Kompakt handling sistemi
  • Elektrik kontrollü
  • X-stroğu: max. 2000 mm
  • Y-stroğu: max. 1000 mm
  • ideal eşleşen sürücü ve kontrolör grubu
  • Nominal yük: 0 - max. 4 kg.
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Motion PLC
  • EXCM 3D Handling sistemlerinin kontrolü için ideal kontrolör
 
Handling sistemleri > Kartezyen sistemler > 2-D handling sistemleri
  • Strok: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modülü: elektrikli
  • Yer optimizasyonlu ve yüksek dinamik düzeyi
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • EXCM, EXCH mekaniği temeline dayalı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon
 
Handling sistemleri > Kartezyen sistemler > 3D handling sistemleri
  • Strok: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY modülü: elektrikli
  • Z modülü: elektrikli ve pnömatik
  • Yer optimizasyonlu ve yüksek dinamik düzeyi
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • EXCM, EXCH mekaniği temeline dayalı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon