Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları exct

Sonuçlar: 3
Yazdır
Handling sistemleri > Kartezyen sistemler > 2D handling sistemleri
  • Strok: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y modüller: elektrikli
  • Z modüller: elektrikli
  • dinamik tepki sayesinde kısa çevrim süresi
  • Nominal yük: maks. 10 kg'a kadar
 
Handling sistemleri > Aksesuarlar, Handling üniteleri için
  • Boy 8, 11
  • Maks. tork 1.8 ... 4.5 Nm
  • Sonsuz dönüş açısı
  • Pozisyonlama hassasiyeti +/- 0.05°
 
Handling sistemleri > Kartezyen sistemler > 2D handling sistemleri
  • Strok: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ modülü: elektrikli
  • Yüksek dinamik sayesinde kısa döngü süreleri
  • Faydalı yük: talep edilen dinamiğe bağımlı
  • EXCT mekaniği temeline dayalı
  • Handling Guide Online üzerinden tasarım ve konfigürasyon