Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları fr

Sonuçlar: 54
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boy MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Port M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0,5 ... 7 0,5 ... 10 bar 12 bar
  • Debi miktarı 110 ... 11.000 l/dak
  • Manometre
    • Manometreli
    • Manometresiz.
  • Filtreleme derecesi 40 µm, 5 µm
  • Su tahliyesi
    • Manuel
    • Yarı otomatik
    • Tam otomatik
  • Metal korumalı plastik kavanoz.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Dağıtıcılar
  • Port M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Çalışma basıncı 0 ... 16 bar
  • Çıkışlar 4, 8, 9, 12.
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0.3 ... 12 bar
  • Debi: 550 ... 14000 l/dk
  • Bar, psi, MPa ölçülü manometre
  • Filtreleme derecesi 0.01 ... 40 µm
  • Su tahliyesi
    • Manüel
    • Yarı otomatik
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz
  • Debi yönü
    • Soldan sağa
    • Sağdan sola
  • Oransal yağlayıcı.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Dişli rakorlar
  • Bağlantı M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı-metrik dişli
    • PTFE-kaplamalı R-dişli
    • Sızdırmazlık halkalı G-dişli
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boy MINI, MIDI, MAXI
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 550 ... 6.000 l/dak
  • Basınç regülasyon aralığı 0,5 ... 12 bar
  • Filtreleme derecesi 40µ
  • Direkt Oransal yağlayıcı
 
Prosess otomasyonu > Basınçlı hava hazırlama
Temel ürün gamı
  • Filtre-regülatör
  • Yağlayıcı
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatöryağlayıcı
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6
  • Bağlantı G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debi miktarı 800 ... 4.800 l/dk
  • Bar, psi, MPa manometreli
  • Filtreleme derecesi 40 µm, 5 µm
  • Su tahliyesi
    • Manuel
    • Tam otomatik
  • Plastik kavanoz korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz koruması
  • Debi yönü
    • Soldan sağa doğru
    • Sağdan sola doğru
  • Oransal yağlayıcı.
 
Basınçlı hava hazırlama
Temel ürün gamı
  • Filtre-regülatör
  • Yağlayıcı
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Boyutlar 4, 6
  • G1/4, G1/2 bağlantısı NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 20 bar
  • Debi miktarı 4050 ... 14600 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava dağıtıcıları > MS serisi
Temel ürün gamı
  • Boyut 4, 6, 9, 12
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 21 bar
  • Debi miktarı 1200 ... 42000 l/dk
  • Dişli bağlantı plakaları
    • Dişli bağlantı plakasız
    • With threaded connection pla
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > D serisi, polimer tasarım
  • Boyut MINI
  • Port G1/8, G1/4
  • Basınç 0.5 ... 7 bar
  • Debi miktarı 500 ... 1200 l/dk
  • Manometre
    • Manometreli
    • Manometresiz
  • Filtreleme derecesi 40 µm, 5 µm
  • Su boşaltma
    • Manüel
    • Yarı-otomatik
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boyut MINI, MIDI, MAXI
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 16 bar
  • Debi miktarı 1100 ... 20000 l/dk
  • Dişli bağlantı plakaları
    • Dişli bağlantı plakasız
    • Dişli bağlantı plakalı.
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör
Temel ürün gamı
  • Standart uygulamalar ve uygulamaya özgü çözümler için
  • En modern teknolojili optimum ürün gamı
  • Hızlı montaj ve demontaj için modüler bağlantı sistemi
  • En yüksek debi miktarı sağlayan düşük ölçülerde 4 boyut.
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boyut MINI, MIDI, MAXI
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0 ... 16 bar
  • Debi miktarı 1100 ... 20000 l/dk
  • Dişli bağlantı plakaları
    • Dişli bağlantı plakasız
    • Dişli bağlantı plakalı.
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları > D serisi, polimer tasarım
  • Boy: MINI
  • Bağlantı: G1/8, G1/4
  • Debi miktarı: 400 ... 650 l/dk.
  • Basınç regülasyon aralığı: 0.5 ... 7 bar
  • Filtreleme derecesi: 5µ, 40µ
  • Oransal yağlayıcı
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatöryağlayıcı > D serisi, polimer tasarım
  • Boy MINI
  • Bağlantı G1/8, G1/4
  • Basınç 0.5 ... 7 bar
  • Debi miktarı 400 ... 650 l/dk.
  • Manometre
  • –manometreli
  • Filtreleme derecesi 40 µm, 5 µm
  • Su tahliyesi
    • Manuel
    • Yarı-otomatik
 
Basınçlı hava hazırlama > Aksesuarlar, basınçlı hava hazırlama için > Montaj elemanları
  • Yapısal büyüklük MİKRO, MINI, MIDI, MAKSİ.
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları > D serisi, polimer tasarım
  • Boy: MINI
  • Bağlantı: G1/8, G1/4
  • Debi miktarı: 500 ... 1200 l/dk.
  • Basınç regülasyon aralığı: 0.5 ... 7 bar
  • Filtreleme derecesi: 5µ, 40µ
 
Elektromekanik silindirler > Elektromekanik tahrikler için aksesuar > Doğrusal yataklamalar
  • Ölçü 35, 45, 55
  • Strok uzunluğu 50 ... 1500 mm
  • Rulman kılavuz yatağı veya kayar yatak
  • Silindir ekseni ELGR için
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boy MINI, MIDI, MAXI
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 550 ... 6.000 l/dak
  • Basınç regülasyon aralığı 0,5 ... 12 bar
  • Filtreleme derecesi 40µ