Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları pen

Sonuçlar: 14
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
  • Birçok temizlik maddesi ve yağlayıcıya dayanıklı
  • Dış çap: 4 ... 16 mm
  • Iç çap: 2,7 ... 10,8 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0,95 ... 10 bar
  • Ortam sıcaklığı -30 ... 60 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
  • Münferit uzunluklar: 25, 50, 100, 200 ... 500 m’lik birimlerde teslim edilir
  • Minimum sipariş: 3.000 m
  • Münferit tasarım: Parça, sizin parça numaranız ve/veya firma isminizle etiketlenir
  • Kolayca ayırt edilir ve kullanım kolaylığı sağlar: münferit renk seçimi
  • 9 temel renk arasından seçim; diğer renkler talep üzerine
    • Konfigüratör ile siparişi kolay
 
Sensörler > Basınç ve vakum sensörleri
  • Basınç -1 ... 8 bar
  • Gerilim 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Basınç anahtarı
  • Vakum anahtarı
  • Anahtarlama durum göstergesi
  • Ayarlanabilir anahtarlama noktası.
 
Sensörler > Basınç ve vakum sensörleri
Temel ürün gamı
  • Her uygulama için kapsamlı aksesuar gamı.
    • Montaj kitleri
    • Sensör bağlantı sacları
    • Klipsler
    • Konum işaretleyici
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
Yeni 7/2018: HART protokolü ile yeni sürüm
  • CPX elektrik terminali için münferit komponentler
  • giriş/çıkış modülleri
    • dijital / analog

  • Bus nodu
  • Bağlantı pleytleri
  • Bağlantı blokları
  • Son plakalar.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Pnömatik bağlantı teknolojisi için aksesuarlar
  • Boru ve hortum makasları
  • Hortum montaj ve sökme penseleri.
 
Prosess otomasyonu
  • Entegre konumlayıcılı açma/kapama ve kontrol uygulamaları için pnömatik lineer aktüatör. Bıçak sürgülü valfler, penstock valfler ve esnek valfler gibi lineer valfler için uygun.
 
Elektriksel bağlantı teknolojisi > Hatlar > Motorlar için bağlantı kabloları
  • CANopen veya PROFIBUS'a bağlantı için Fieldbus adaptörü.
 
Kontrol teknolojisi > Elektronik Kontrolörler
  • 400 MHz işlemcili kompakt kontrolör
  • Festo'nun sağladığı CoDeSys
  • 12 dijital giriş
  • 8 dijital çıkış
  • 250 kHz'e kadar 2 hızlı sayıcı
  • Arayüzler USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100 MBps ve opsiyonel IO-Link, RS232, RS485/422
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Motorlar ve sürücüler > Motorlar ve sürücüler için aksesuarlar > Motorlar için bağlantı kabloları
  • CANopen veya PROFIBUS'a bağlantı için Fieldbus adaptörü.
 
Kontrol teknolojisi > Elektronik Kontrolörler
  • CPU MPC 5200, 32-bit kontrolör
  • Festo'nun sağladığı CODESYS
  • SoftMotion 2.5 D
  • Dijital I/O, enkoder
  • Analog I/O, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2x CANopen
  • 8 seri porta kadar (RS232, RS485, RS422)
 
Kontrol teknolojisi > Elektronik Kontrolörler
  • AS-i Master Gateway
  • Fieldbus arayüzü PROFIBUS DP, CANopen
  • Çift adres algılaması
  • Direkt operasyon
  • Grafik ekran
  • LED ve ekranlı kapsamlı diyagnostikler
  • Spesifikasyon 3.0