Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları qs

Sonuçlar: 37
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm hortum dış çapı için
  • Dişli port
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakuma uygun
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Kartuş ölçüsü 10, 14, 18, 20
  • Hortum dış çapı 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Düz veya açılı tasarım
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Kartuş ölçüsü 10, 18, 20
  • Hortum dış çapı 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Düz veya açılı tasarım
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Bağlantı M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Hortum dış çapı 2, 3, 4, 6 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar
 
Prosess otomasyonu > Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar
Temel ürün gamı
  • Doğru rakorun kolay seçimi. Kullanışlı bağlantı sisteminde 1000'den fazla standart ve fonksiyon rakoru mevcuttur.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar
Temel ürün gamı
  • Doğru rakorun kolay seçimi. Kullanışlı bağlantı sisteminde 1000'den fazla standart ve fonksiyon rakoru mevcuttur.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Dağıtıcılar
  • Bağlantı R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Çap 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Dişli bağlantı
  • PTFE-kaplamalı R-dişlisi
    • Sızdırmazlık halkalı G- dişli
    • Erkek soket bağlantısı
  • 360° dönebilir.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Bağlantı M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Hortum dış çapı 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Dişli bağlantı
  • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
  • PTFE kaplı R diş
  • Sızdırmazlık halkalı G diş
  • Otomatik bağlantı rakorları, kendinden mühürlü
  • Geçmeli bağlantılar, kendinden mühürlü
  • Döner otamatik bağlantı rakorları
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Sıçrayan kaynak tanelerine dayanıklı
  • Bağlantı R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Hortum dış çapı 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Dişli bağlantı
  • PTFE kaplı R diş
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
  • Geçmeli bağlantılar
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Sağlam metal tasarım
  • Sıcaklığa ve basınca yüksek dayanım
  • Kimyasallara dayanıklı
  • FDA uyumlu
  • Bağlantı: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Boru dış çapı: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Geçmeli burç: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Ortam sıcaklığı: 0 ... 150° C
  • Dişli bağlantı:
    • sızdırmazlık halkalı G diş
  • Vakuma uygun
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli burçlu geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Kimyasallara ve hidrolize yüksek dayanım
  • Sıcaklığa dayanıklı
  • Paslanmaz çelik rakor
  • Bağlantı M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Hortum dış çapı: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Dişli bağlantı
    • Metrik diş, R diş
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
 
Diğer pnömatik ekipmanlar > Susturucular
  • CPE solenoid valfler için
  • Dişli bağlantı M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Geçmeli bağlantı QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Gürültü seviyesi 58 ... 68 dB(A).
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
Temel ürün gamı
  • Dağıtılmış, bakım gerektirmeyen vakum üretimi için kompakt vakum emme vantuzu
  • Nominal boyut 0.45 - 3 mm
  • Bağlantı
    • Fiş konnektör QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Diş M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Geçmeli burç 4.6 mm
  • Standart
    • Vakum portu besleme portuyla 90° açılı
  • Inline
    • Vakum portu besleme portuyla aynı hizada
  • Ejector pulse valve, pneumati
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
Temel ürün gamı
  • Dağıtılmış, bakım gerektirmeyen çok sayıda vakum üretimi için kompakt vakum emme vantuzu
  • Nominal boyut 0.45 - 3 mm
  • Bağlantı
    • Fiş konnektör QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Diş M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standart
    • Vakum portu besleme portuyla 90° açılı
  • Sıralı
    • Vakum portu besleme portuyla aynı hizada
  • Solenoid valf, vakum ON/OFF
  • Vakum anahtarı, entegre edilmiş
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Pnömatik bağlantı teknolojisi için aksesuarlar
  • Düzenli hortumlama için
  • Malzemeler
    • Polyamid
    • Polyethylen.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Dişli rakorlar
  • Bağlantı M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı-metrik dişli
    • PTFE-kaplamalı R-dişli
    • Sızdırmazlık halkalı G-dişli
 
Sensörler > Basınç ve vakum sensörleri
  • Kompakt: Manifold montajı için 8 braketli duvara montaj
  • Basınç ölçüm aralığı 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Bağıl basınç
  • Gerilim 10 ... 30 V DC
  • Elektriksel çıkış 1 ... 5 V - 0 ... 10 V
  • Pnömatik bağlantı QS-3, QS-4 ve geçmeli burç QS-4, QS-6
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınç göstergeleri
  • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
  • Bağlantı: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Seri montaj
  • gösterim aralığı 0 ... 25 bar
  • Gösterge birimleri:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
  • Maks. 8 konumlu P bağlantı çubuğuna montaj
  • Anma ölçüsü 0,45 ... 0,95 mm
  • Bağlantı
    • Geçmeli bağlantı QS3, QS4, QS6
  • Solenoid valf vakum AÇ/KAPAT
  • Opsiyonel üfleme fonksiyonlu
  • Entegre vakum sensörü
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Metal kavanoz korumalı plastik kavanoz
  • Ölçü; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Bağlantı: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 1 ... 16 bar
  • Debi: 170 ... 5300 l/dk
  • Filtreleme derecesi: 40 µm, 5 µm