Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları soeg

Sonuçlar: 3
Yazdır
Sensörler > Optik sensörler
  • Diş M 12x1, M 18x1
  • Blok formu 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50x50 mm
  • Gerilim 10 ... 30 V DC:
  • Çalışma aralığı 0 …20.000 mm
  • Cisimden yansımalı sensör
  • PNP
  • NPN
  • Kablo bağlantısı
  • Soket bağlantı
 
Sensörler > Optik sensörler
  • Diş M 18x1
  • Blok formu 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50x50 mm
  • Gerilim 10 ... 30 V DC:
  • Çalışma aralığı 0 …20.000 mm
  • Işık bariyeri
  • PNP
  • NPN
  • Kablo bağlantısı
  • Soket bağlantılı
 
Sensörler > Optik sensörler
  • Blok form 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • Gerilim 10 ... 30 V DC:
  • Çalışma aralığı 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kablo bağlantısı
  • Soket bağlantı