Valf modülleri
>
Üniversal valf adaları
>
Manifold bağlantıları VTUS
|
|
- Debi miktarı 1000 ... 1300 l/dk.
- Genişlik 25 mm
- Bağlantı G1/4, NPT 1/4
- Tekli elektriksel bağlantı
- Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Sıralı valfler
- Bobin uyarılı, pilotlu, pnömatik yay geri dönüşü
- Metal manifold rayı
- Metal manifold bloğu
|
|
|
|
Valf modülleri
>
Üniversal valf adaları
>
Manifold bağlantıları VTUS
|
|
- Debi miktarı 600 ... 700 l/dk.
- Genişlik 20 mm
- Bağlantı G1/8, NPT 1/8
- Tekli elektriksel bağlantı
- Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Sıralı valfler
- Solenoid uyarılı, pilotlu, pnömatik yay dönüşlü
- Metal manifold ray
- Metal manifold bloğu
|
|
|
|
Valf modülleri
>
Üniversal valf adaları
>
Manifold bağlantıları VTUS
|
|
- Debi miktarı 1600 … 2300 l/dk.
- Genişlik 30 mm
- Bağlantı G3/8, NPT 3/8
- Elektriksel bağlantı
- Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Inline valfler
- Solenoid kontrollü, pilotlu, pnömatik yay dönüşü
- Metal manifold rayı
- Metal manifold bloğu
|
|
|
|
Valf modülleri
>
Üniversal valf adaları
|
|
- Debi miktarı 600 ... 1300 l/dk.
- Genişlik 20, 25 mm
- Bağlantılar G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
- Tekli elektriksel bağlantı
- Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Basınç -0.9 ... 10 bar
- Koruma sınıfı IP65
- Sıralı valfler
- Solenoid uyarılı, pilotlu, pnömatik yay dönüşlü
- Metal manifold rayı
- Metal manifold bloğu
|
|
|
|
|