Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

için arama sonuçları vuvs

Sonuçlar: 3
Yazdır
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Kullanımı kolay sağlam ve şık valf serisi
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Soket bağlantı 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debi 600 ...2400 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ...10 bar
  • Sıcaklık aralığı −10 ...+60°C
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valf
  • Elektrik kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Körleme pleytleri
Temel ürün gamı

 

 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Manifold rayları
Temel ürün gamı