Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for wafer-based solar module production

Sonuçlar: 23
Yazdır
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 21287’ye uygun kompakt silindirler
Temel ürün gamı
  • Standart üründekinden daha fazla versiyon
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 51 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Tandem, büyük kuvvetli ve çok konumlu silindirler > Tandem ve büyük kuvvetli silindirler
  • Çap: 25, 40, 63, 100 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 150 mm
  • Kuvvet: 542 ... 18,281 N
  • Konum algılama
  • Sabit yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Döner tahrik elemanları > Döner tahrik elemanları, döner kanatlı
  • Boy 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Tork 0,15 ... 80 Nm
  • Dönüş açısı 0 ... 270°
  • Pozisyon algılama
  • Ayarlanabilir yastıklama.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • Ölçü 18, 25, 40, 63
  • Strok uzunluğu: 100 ... 2000 mm
  • Kuvvet 140 ... 1600 N
  • Hız 0.2 ... 1.2 m/sn
  • Tekrarlama hassasiyeti 0.02 mm
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • Boy 35, 45, 55, 75
  • Strok uzunluğu 50 ... 300 mm
 
Elektromekanik silindirler > Döner tahrik elemanları
  • Ölçü 20, 25, 32
  • Maks. sürücü torku 0.7 ... 8.5 Nm
  • Sonsuz dönme açısı.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı
 
Handling sistemleri > Paralel kinematik sistemler
  • Boy: 45, 70, 95, 120
  • Çalışma boşluğunun çapı: 450 ... 1200 mm
  • Nominal yük: maks. 5 kg
  • Tekrarlama hassasiyeti: ± 0.1 mm
  • Maks. hız: 7 m/s
  • Maks. ivme: 110 m/s²
 
Vakum teknolojisi > Vakum tutma teknolojisi
  • Emme vantuzu çapı 2 … 200 mm
  • Bağlantı
    • Erkek diş
    • Dişi diş
    • Geçmeli baglantı
    • Çengel bağlantı
  • Yuvarlak emme vantuzu
    • Standart
    • Ekstra derin emme vantuzu
    • Körükler, 1.5-katlı
    • Körükler, 3.5-katlı
    • Çan şeklinde
  • Yükseklik kompanzatörü
  • Açı kompanzatörü
  • Filtre
 
Vakum teknolojisi > Vakum tutma teknolojisi
  • Montaj dişli emme vantuzu
  • Vantuz çapı 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Bağlantı
    • Erkek diş
    • Dişi diş
  • Yuvarlak vantuz
    • Standart
    • Ekstra derin vantuz
    • 1,5 kat körüklü
    • 3,5 kat körüklü
    • Çan şeklinde
  • Oval vantuz.
 
Vakum teknolojisi > Vakum için aksesuarlar > Vakuma özgü aksesuarlar
  • ESG emiş tutucu gamı için uygun
  • Körüklü emme vantuzu için, 3.5 sarım.
 
Vakum teknolojisi > Vakum tutma teknolojisi
  • Minimum kontak tutuşu ve katlanabilir, gözenekli ve kırılgan parçalar için ideal çözüm
  • Emme vantuzu ölçüsü 60, 100, 140 mm
  • Bağlantı G1/8
  • Tutma kuvveti 10 N
  • Besleme basıncı 0.1 ... 6 bar
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
  • Önleyici bakım
  • Ekranlı tek bir ünitede kompakt vakum üretimi ve izlemesi
  • Nominal çap 0.45 ... 2.0 mm
  • Port
    • Fiş konnektör QS6, QS8
  • Solenoid valf vakum IN/OUT
  • Üfleme fonksiyonu için solenoid valf
  • Entegre vakum anahtarlı.
 
Valfler > Oransal valfler
  • Aynı zamanda valf adası MPA-S üzerinde de kullanılabilir
  • Bağlantı G1/8, G1/4, G1/2
  • Debi: 380 ...7000 l/dk.
  • 3-yollu oransal basınç regülatörleri
  • 3 regülatör ayar seçeneği (hızlı, üniversal, hassas)
  • Ekran opsiyonu mevcuttur
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > MPA-S valf adaları
Temel ürün gamı
  • Oransal teknoloji
  • Seri bağlantı sayesinde entegre, kullanışlı diyagnostikler
  • 8 gerilim bölgesine kadar
  • Fieldbus veya PLC bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 64 valf konumu/maks. 128 solenoid bobin
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların parametrelendirilmesi
    • Entegre kullanışlı diyagnostik sistemi
    • Önleyici bakım
 
Valf modülleri > Uygulamaya has valf adaları
  • Kilitleme opsiyonlu ilave emniyet
  • Kompakt pilot valf adası
  • Yüksek komponent yoğunluğu
  • Valfler: 2 x 3/2-yollu
  • 1 ... 24 valf konumu
  • Valf genişliği 12, 24 mm
  • Koruma IP40
  • Debi miktarı: 10 l/dk
  • Multipin bağlantı, IO-Link, I-Port
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Sensörler > Akış (debi) sensörleri
  • Optimum görünebilirlik için güçlü LED aydınlatmalı döner ekran
  • Tüketim ölçümü için serbestçe seçilebilen pals çıkışı
  • Debi ölçüm aralığı:
    • 0.1 ... 10 l/dk
    • 0.5 ... 50 l/dk
    • 2 ... 200 l/dk
    • 6 ... 600 l/dk
    • 10 ... 1000 l/dk
  • Anahtarlamalı çıkış:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analog çıkış:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA