Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for thin film-based solar module production

Sonuçlar: 12
Yazdır
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 21287’ye uygun kompakt silindirler
Temel ürün gamı
  • Standart üründekinden daha fazla versiyon
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 51 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı
 
Tutucular > Mekanik tutucular > Paralel tutucu
  • Zorlu işlemler için sağlam T-slotlu tutucu
  • Boy 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Strok uzunluğu 3 ... Tutucu çene başına 20 mm
  • Kuvvet 53 ... 3150 N tutucu çene başına
  • Pozisyon algılama
  • Hava mühürleme bağlantısı
 
Valf modülleri > Uygulamaya has valf adaları
  • Kilitleme opsiyonlu ilave emniyet
  • Kompakt pilot valf adası
  • Yüksek komponent yoğunluğu
  • Valfler: 2 x 3/2-yollu
  • 1 ... 24 valf konumu
  • Valf genişliği 12, 24 mm
  • Koruma IP40
  • Debi miktarı: 10 l/dk
  • Multipin bağlantı, IO-Link, I-Port
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Bağlantı M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debi 90 ... 1380 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ... 10 bar
  • Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • In-line valfler, manifold tipi valfler, bağlantı pleyti valfleri
  • Bobin kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > MPA-S valf adaları
Temel ürün gamı
  • Oransal teknoloji
  • Seri bağlantı sayesinde entegre, kullanışlı diyagnostikler
  • 8 gerilim bölgesine kadar
  • Fieldbus veya PLC bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 64 valf konumu/maks. 128 solenoid bobin
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların parametrelendirilmesi
    • Entegre kullanışlı diyagnostik sistemi
    • Önleyici bakım
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Sensörler > Akış (debi) sensörleri
  • Optimum görünebilirlik için güçlü LED aydınlatmalı döner ekran
  • Tüketim ölçümü için serbestçe seçilebilen pals çıkışı
  • Debi ölçüm aralığı:
    • 0.1 ... 10 l/dk
    • 0.5 ... 50 l/dk
    • 2 ... 200 l/dk
    • 6 ... 600 l/dk
    • 10 ... 1000 l/dk
  • Anahtarlamalı çıkış:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analog çıkış:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Görüntü işleme sistemleri
  • Eksenleri hassas pozisyonlamak, parça tiplerini tespit etmek, konum tanımlama, hareketli ve döner parçaların 2-D kalite kontrolü için akıllı kameralar.
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0.3 ... 12 bar
  • Debi: 550 ... 14000 l/dk
  • Bar, psi, MPa ölçülü manometre
  • Filtreleme derecesi 0.01 ... 40 µm
  • Su tahliyesi
    • Manüel
    • Yarı otomatik
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz
  • Debi yönü
    • Soldan sağa
    • Sağdan sola
  • Oransal yağlayıcı.