Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for flat-panel display production

Sonuçlar: 14
Yazdır
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 21287’ye uygun kompakt silindirler
Temel ürün gamı
  • Standart üründekinden daha fazla versiyon
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 51 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Sabit montajlı motorlu mekanik sistem
  • Boyut: 16, 25, 40
  • Strok boyu: 50 ... 400 mm
  • Kuvvet: 50 ... 650 N
  • Bilyalı vida ve dönmeyen piston mili
 
Elektromekanik silindirler > Döner tahrik elemanları
  • Ölçü 20, 25, 32
  • Maks. sürücü torku 0.7 ... 8.5 Nm
  • Sonsuz dönme açısı.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Adım motorları için sürücü
Temel ürün gamı
  • Kompakt tasarım
  • Gerilim 24 V DC
  • Nominal akım 5 A
  • Mikro anahtar, 12 800 adım/dev
  • step motor için kapalı çevrim motor sürücüsü
 
Valfler > Oransal valfler
  • Aynı zamanda valf adası MPA-S üzerinde de kullanılabilir
  • Bağlantı G1/8, G1/4, G1/2
  • Debi: 380 ...7000 l/dk.
  • 3-yollu oransal basınç regülatörleri
  • 3 regülatör ayar seçeneği (hızlı, üniversal, hassas)
  • Ekran opsiyonu mevcuttur
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > MPA-S valf adaları
Temel ürün gamı
  • Oransal teknoloji
  • Seri bağlantı sayesinde entegre, kullanışlı diyagnostikler
  • 8 gerilim bölgesine kadar
  • Fieldbus veya PLC bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 64 valf konumu/maks. 128 solenoid bobin
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların parametrelendirilmesi
    • Entegre kullanışlı diyagnostik sistemi
    • Önleyici bakım
 
Valf modülleri > Uygulamaya has valf adaları
  • Kilitleme opsiyonlu ilave emniyet
  • Kompakt pilot valf adası
  • Yüksek komponent yoğunluğu
  • Valfler: 2 x 3/2-yollu
  • 1 ... 24 valf konumu
  • Valf genişliği 12, 24 mm
  • Koruma IP40
  • Debi miktarı: 10 l/dk
  • Multipin bağlantı, IO-Link, I-Port
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Uygulamaya has yön kontrol valfleri
  • Kısa anahtarlama süreleri
  • Bir pilot valf kullanın
  • Port M3
  • Debi miktarı 10 ... 30 l/dk
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • Manifold tipi valf
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt uyarılı
  • Manifold blokları
  • Manifold bağlantı pleytleri.
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Sensörler > Akış (debi) sensörleri
  • Optimum görünebilirlik için güçlü LED aydınlatmalı döner ekran
  • Tüketim ölçümü için serbestçe seçilebilen pals çıkışı
  • Debi ölçüm aralığı:
    • 0.1 ... 10 l/dk
    • 0.5 ... 50 l/dk
    • 2 ... 200 l/dk
    • 6 ... 600 l/dk
    • 10 ... 1000 l/dk
  • Anahtarlamalı çıkış:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analog çıkış:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
  • Hava şartlarına dirençli
  • Kimyasallara karşı dirençli
  • Hidrolize karşı dirençli
  • Gıda güvenliğine uygun
  • Dış çap: 4 ... 16 mm
  • Iç çap: 2,9 ... 12 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0,95 ... 14 bar
  • Ortam sıcaklığı -30 ... 80 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su