Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Packaging products

Sonuçlar: 37
Yazdır
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 21287’ye uygun kompakt silindirler
Temel ürün gamı
  • Standart üründekinden daha fazla versiyon
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 51 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
  • Temiz tasarım;
  • temizlemesi kolay,
  • gelişmiş korozyon koruması
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > DIN ISO 6432'ye uygun kalem silindirler
  • Çap: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standart)
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 50 mm
  • Kuvvet: 24 ... 1763 N
  • Tek etkili, itme
  • Konum algılama
  • Sabit yastıklama
  • Flanş bağlantı
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > DIN ISO 6432'ye uygun kalem silindirler
Temel ürün gamı
  • Kendinden ayarlı son konum yastıklaması
  • Çap: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standart)
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 19 ... 1870 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
  • Flanş bağlantı
 
Pnömatik tahrik elemanı > Milsiz silindirler > Mekanik kavrama
Temel ürün gamı
  • Yatak tipleri
    • Standart tasarım
    • Kayar yatak
    • Bilyalı rulman yatağı
  • Çap: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 8500 mm
  • Kuvvet: 30 ... 1870 N
  • Konum algılama
  • Muhtelif yastıklama opsiyonları
 
Pnömatik tahrik elemanı > Yataklı silindirler > Yataklama milli tahrik elemanları
  • Çaplar 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu 10 - 400 mm
  • Kuvvet 483 - 1870 N
  • Konum algılaması
  • Esnek yastıklama halkaları, iki tarafta
  • Kayar yatak.
 
Pnömatik tahrik elemanı > Yataklı silindirler > Yataklama milli tahrik elemanları
Temel ürün gamı
  • Çap 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 400 mm
  • Kuvvet 13 ... 4712 N
  • Konum algılama
  • Sönümleme sabit/ayarlanabilir
  • Kayar kılavuz
  • Rulmanlı yatak
  • Versiyonlar mevcut.
 
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri > Eksen kontrolörleri
    • Pnömatik konumlama ve kuvvet kontrolü
    • CPX terminalinin teknoloji modülü
    • Tüm CPX fieldbus arayüzleriyle ve Ethernet ile kullanılabilir
    • Festo'nun FCT konfigürasyon yazılımıyla kolay devreye alma
    • Bağlı sistem komponentlerini otomatik algılar: valf VPWP, sensör arayüzü CASM veya silindir
    • 2 - 450 kg'a kadar yükleri hareket ettirir
    • 30 ve 4712 N arası kuvvetleri kontrol eder
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Sabit montajlı motorlu mekanik sistem
  • Boyut: 16, 25, 40
  • Strok boyu: 50 ... 400 mm
  • Kuvvet: 50 ... 650 N
  • Bilyalı vida ve dönmeyen piston mili
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 2400 mm
  • Kuvvet 300 ... 1300 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 50, 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Kuvvet 50 ... 2500 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 5000 mm
  • Kuvvet 450 ... 1800 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Yüksek itme kuvvetleri
  • Ölçü 70, 80, 120, 150
  • Maks. strok uzunluğu 8500 mm
  • Kuvvet 350 ... 2000 N
  • Entegre rulman kılavuz yatağı
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • 10 m/s'ye kadar yüksek hızlar
  • Yüksek yanal kuvvetler ve torklar
  • Ölçü: 70, 80, 120
  • Maks. strok uzunluğu: 7400 mm
  • Kuvvet 350 ... 1300 N
  • Entegre makaralı yatak
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • Ölçü 18, 25, 40
  • Strok uzunluğu 100 ... 1000 mm
  • Kuvvet 230 ... 1000 N
 
Elektromekanik silindirler > Elektromekanik tahrikler için aksesuar > Doğrusal yataklamalar
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Rulman kılavuz yatağı.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
Temel ürün gamı
  • Boy 40, 60, 80, 100
  • Tork 1.4 ... 30 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.7 ... 4.1 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı