Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for end line packaging

Sonuçlar: 28
Yazdır
Handling sistemleri > Kontrol sistemleri
  • Tek kaynak için test edilmiş ve montaja hazır kontrol sistemleri, kumanda panosunda veya montaj plakasında.
 
Handling sistemleri > Paralel kinematik sistemler
  • Boy: 45, 70, 95, 120
  • Çalışma boşluğunun çapı: 450 ... 1200 mm
  • Nominal yük: maks. 5 kg
  • Tekrarlama hassasiyeti: ± 0.1 mm
  • Maks. hız: 7 m/s
  • Maks. ivme: 110 m/s²
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • Ölçü 18, 25, 40
  • Strok uzunluğu 100 ... 1000 mm
  • Kuvvet 230 ... 1000 N
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 50, 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Kuvvet 50 ... 2500 N.
 
Elektromekanik silindirler > Elektromekanik tahrikler için aksesuar > Doğrusal yataklamalar
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 8500 mm
  • Rulman kılavuz yatağı.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 2400 mm
  • Kuvvet 300 ... 1300 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • 900 Nm yüke kadar maksimum transvers yükleri için
  • Ölçü 125, 160, 220
  • Strok uzunluğu 50 ... 5000 mm
  • Kuvvet 450 ... 1800 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • 10 m/s'ye kadar yüksek hızlar
  • Yüksek yanal kuvvetler ve torklar
  • Ölçü: 70, 80, 120
  • Maks. strok uzunluğu: 7400 mm
  • Kuvvet 350 ... 1300 N
  • Entegre makaralı yatak
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Yüksek itme kuvvetleri
  • Ölçü 70, 80, 120, 150
  • Maks. strok uzunluğu 8500 mm
  • Kuvvet 350 ... 2000 N
  • Entegre rulman kılavuz yatağı
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
  • Temiz tasarım;
  • temizlemesi kolay,
  • gelişmiş korozyon koruması
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Sabit montajlı motorlu mekanik sistem
  • Boyut: 16, 25, 40
  • Strok boyu: 50 ... 400 mm
  • Kuvvet: 50 ... 650 N
  • Bilyalı vida ve dönmeyen piston mili
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
Temel ürün gamı
  • Boy 40, 60, 80, 100
  • Tork 1.4 ... 30 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.7 ... 4.1 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı.
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Adım motorları için sürücü
Temel ürün gamı
  • Kompakt tasarım
  • Gerilim 24 V DC
  • Nominal akım 5 A
  • Mikro anahtar, 12 800 adım/dev
  • step motor için kapalı çevrim motor sürücüsü
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Adım motorları için sürücü
  • Gerilim 24, 48 V DC
  • Nominal akım 8 A
  • Maks. adım frekansı 4 kHz
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Servo motorlar için sürücü
  • Anma gerilimi 230 V AC, 400 V AC
  • Anma akımı 2,5 ... 30 A
  • Anma gücü 500 ... 18000 VA
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
  • CPX elektrik terminali için münferit komponentler
  • giriş/çıkış modülleri
    • dijital / analog

  • Bus nodu
  • Bağlantı pleytleri
  • Bağlantı blokları
  • Son plakalar.
 
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri > Konum ölçme sistemli tahrik elemanları > Yer değiştirme enkoderli milsiz silindir
  • Opsiyonel olarak rulman kılavuz yataklı, kilitleme üniteli
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 10 ... 2000 mm
  • Kuvvet: 415 ... 1870 N
  • Konum algılama
    • Dahili pozisyon ölçümlü
    • Yaklaşım sensörü
  • Sabit yastıklama
 
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri > Eksen kontrolörleri
    • Pnömatik konumlama ve kuvvet kontrolü
    • CPX terminalinin teknoloji modülü
    • Tüm CPX fieldbus arayüzleriyle ve Ethernet ile kullanılabilir
    • Festo'nun FCT konfigürasyon yazılımıyla kolay devreye alma
    • Bağlı sistem komponentlerini otomatik algılar: valf VPWP, sensör arayüzü CASM veya silindir
    • 2 - 450 kg'a kadar yükleri hareket ettirir
    • 30 ve 4712 N arası kuvvetleri kontrol eder