Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for Sercos

Sonuçlar: 8
Yazdır
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
  • CPX elektrik terminali için münferit komponentler
  • giriş/çıkış modülleri
    • dijital / analog

  • Bus nodu
  • Bağlantı pleytleri
  • Bağlantı blokları
  • Son plakalar.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > MPA-S valf adaları
Temel ürün gamı
  • Oransal teknoloji
  • Seri bağlantı sayesinde entegre, kullanışlı diyagnostikler
  • 8 gerilim bölgesine kadar
  • Fieldbus veya PLC bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 64 valf konumu/maks. 128 solenoid bobin
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların parametrelendirilmesi
    • Entegre kullanışlı diyagnostik sistemi
    • Önleyici bakım
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • Polimer fiber teknolojili bağlantı pleyti
  • Kurcalamaya dayanıklı sabit gaz kelebeği
  • Karma 3 valf ölçüsü, kademeli genişletilebilir
  • Debi miktarı 160 … 870 l/dk.
  • Genişlik 10, 14 ve 20 mm
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU bağlantı
  • Koruma sınıfı IP65, IP67
  • Valf fonksiyonları 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 ve özel fonksiyonlar
 
Valf modülleri > Standart bazlı valf adaları
Temel ürün gamı
  • Debi miktarı 400,… 3.200 l/dk.
  • Genişlik 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 valf
  • Multipin bağlantı
  • Fieldbus bağlantısı
  • AS-arayüz bağlantısı
  • Kanal odaklı diyagnostikler
 
Valf modülleri > Standart bazlı valf adaları > Valf adaları VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modül
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Bağlantı dişi: NPT.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları VTSA-F
Temel ürün gamı
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modü
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Debi optimizasyonlu
  • Bağlantı dişi: G
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > Valf adaları VTSA-F
  • Bağlantı pleyti ile elektriksel bağlantı
  • Kapsamlı pnömatik emniyet fonksiyonları
  • Karma 5 valf ölçüsü
  • Fieldbus veya kontrol bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 32 valf konumu/maks. 32 bobin
  • Maks. 10 elektriksel modü
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların ayarlanması
    • Kullanışlı, entegre diyagnostikler
    • Önleyici bakım konseptleri
  • Debi optimizasyonlu
  • Bağlantı dişi: NPT