Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Installation system CTEL and CTEU products

Sonuçlar: 10
Yazdır
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • Merkezi olmayan modülleri CPX automation platformuna entegre eden komponentler
  • Alt sistemler oluşturmak için ideal
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Kontrol teknolojisi > Elektriksel çevre birimler
  • VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL ve CPV valf modülleri için Fieldbus modülü
  • Bus protokolleri:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • CTEL kurulum sistemi için isteğe bağlı olarak CAPC bağlantı plakası üzerinden 2 I-Port arabirimi
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Ters çalışma ve hedeflenmiş basınç düşüşü sayesinde enerji verimli.
  • Debi: 140 ... 1200 l/dk
  • Genişlik 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipinli, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltaj 24 V DC
  • Basınç -0.9 ... 10 bar
  • Koruma sınıfı IP40/IP67
  • Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
  • Metal klemens dizisi
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • Polimer fiber teknolojili bağlantı pleyti
  • Kurcalamaya dayanıklı sabit gaz kelebeği
  • Karma 3 valf ölçüsü, kademeli genişletilebilir
  • Debi miktarı 160 … 870 l/dk.
  • Genişlik 10, 14 ve 20 mm
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU bağlantı
  • Koruma sınıfı IP65, IP67
  • Valf fonksiyonları 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 ve özel fonksiyonlar
 
Valf modülleri > Uygulamaya has valf adaları
  • Kilitleme opsiyonlu ilave emniyet
  • Kompakt pilot valf adası
  • Yüksek komponent yoğunluğu
  • Valfler: 2 x 3/2-yollu
  • 1 ... 24 valf konumu
  • Valf genişliği 12, 24 mm
  • Koruma IP40
  • Debi miktarı: 10 l/dk
  • Multipin bağlantı, IO-Link, I-Port
 
Valf modülleri > Classic > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Maksimum güç yoğunluğu
  • Düşük ağırlık ve kompakt
  • Genişlik 10 mm
  • Debi miktarı 400 I/dk
 
Valf modülleri > Classic > CPV valf adaları, Kompakt Performans
  • Genişlik 14 mm
  • Debi miktarı 800 I/dk
 
Valf modülleri > Classic
  • Polimer teknolojisi sayesinde düşük ağırlık ve paslanmaya dayanıklı
  • Ana valf fonksiyonları: 5/2 ve 3/2-yollu valfler
  • Debi miktarı 400 l/dk
  • Genişlik 12 mm
  • Fiş konnektör 4, 6 mm
  • Multipin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Gerilim 24 VDC
  • Basınç 2.8 ... 8 bar
  • Koruma sınıfı IP65
  • Manifold tipi valfler
    • Solenoid uyarılı, pilot uyarılı, pnömatik yay dönüşü
  • Metal manifold rayı
 
Kontrol teknolojisi > Elektronik Kontrolörler
Temel ürün gamı
  • Bus bağlantısı
  • Topraklama kiti
  • Güç kaynağı
  • Çeviriciler
  • Soket, kablo.