Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for flexible production

Sonuçlar: 8
Yazdır
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
Temel ürün gamı
  • Ölçü 70, 80, 120, 185
  • Strok uzunluğu 50 ... 3000 mm
  • Kuvvet 300 ... 3000 N.
 
Elektromekanik silindirler > Milsiz silindirler ve kızaklar
  • Ölçü 70, 80, 120
  • Maks. strok uzunluğu 8500 mm
  • Kuvvet 350 ... 1300 N
  • Entegre kayar yatak
 
Motorlar ve sürücüler > Servo motorlar
  • Boy 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Tork 1 ... 120 Nm
  • Gerilim 360 ... 565 V DC
  • Nominal akım 0.6 ... 14.4 A
  • Uygun motor kablosu
  • Uygun motor flanşı
 
Motorlar ve sürücüler > Kontrolör > Servo motorlar için sürücü
Temel ürün gamı
  • Anma gerilimi 230 V AC, 400 V AC
  • Anma akımı 2,5 ... 30 A
  • Anma gücü 500 ... 18000 VA
 
Tutucular > Mekanik tutucular > Paralel tutucu
  • Zorlu işlemler için sağlam T-slotlu tutucu
  • Boy 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Strok uzunluğu 3 ... Tutucu çene başına 20 mm
  • Kuvvet 53 ... 3150 N tutucu çene başına
  • Pozisyon algılama
  • Hava mühürleme bağlantısı
 
Tutucular > Mekanik tutucular > Üç noktadan tutucular
  • Zorlu işlemler için sağlam T-slotlu tutucu
  • Boy 25, 35, 40, 50, 63
  • Strok uzunluğu 3 ... Tutucu çene başına 10 mm
  • Kuvvet: 69 ... 864 N tutucu çene başına
  • Pozisyon algılama
 
Valf modülleri > Elektriksel çevre birimler
Temel ürün gamı
  • Teknoloji modülleriyle kapsamlı fonksiyon entegrasyonu
  • Montaj çeşitleri
    • Uzak I/O olarak tek başına
    • VTSA-F valf adası ile
    • VTSA valf adası ile
    • MPA-L valf adası ile
    • MPA-S valf adası ile
  • I/O modülleri
    • Dijital
    • Analog
  • Opsiyonel CODESYS kontrolörü
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0.3 ... 12 bar
  • Debi: 550 ... 14000 l/dk
  • Bar, psi, MPa ölçülü manometre
  • Filtreleme derecesi 0.01 ... 40 µm
  • Su tahliyesi
    • Manüel
    • Yarı otomatik
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz
  • Debi yönü
    • Soldan sağa
    • Sağdan sola
  • Oransal yağlayıcı.