Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Sonuçlar: 7
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boy MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Port M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0,5 ... 7 0,5 ... 10 bar 12 bar
  • Maks. basınç histerisisi 0.2 ... 0,5 bar
  • Debi miktarı 120 ... 12.500 l/dak
  • Manometre
    • Manometreli
    • Manometresiz.
 
Basınçlı hava hazırlama > Classic
  • Boyut MINI, MIDI
  • Manifold bloğu
  • Basınç 0.5 ... 7 bar, (0.5 ... 12 bar
  • Maks. basınç histeresisi 0.2 bar
  • Debi miktarı 1600 ... 3800 l/dk
  • Manometre
    • Manometresiz.
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Uygulamaya has yön kontrol valfleri
  • Daha yüksek debiler için hızlı anahtarlama valfi
  • Bağlantı M7; QS4
  • Debi miktarı 100 I/dk
  • Gerilim 24 V DC
  • Manifold tipi valf
  • Bağlantı pleyti valfi
  • Elektriksel uyarılı, direkt uyarılı
  • Bağlantı pleytleri
  • Manifold bağlantı pleytleri.
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Uygulamaya has yön kontrol valfleri
  • Hizmet ömrü > 2 milyar anahtarlama çevrimi
  • 1000 Hz'e kadar anahtarlama frekansı
  • Çok iyi çoğaltılabilirlik
  • Kullanım: hava jeti fonksiyonu ile hızlı tasnif
  • 2/2-yollu valfler
  • Debi miktarı 50 ... 100 l/dk
  • Manifold blokları
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Bağlantı M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debi 90 ... 1380 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ... 10 bar
  • Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • In-line valfler, manifold tipi valfler, bağlantı pleyti valfleri
  • Bobin kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
  • Önleyici bakım
  • Ekranlı tek bir ünitede kompakt vakum üretimi ve izlemesi
  • Nominal çap 0.45 ... 2.0 mm
  • Port
    • Fiş konnektör QS6, QS8
  • Solenoid valf vakum IN/OUT
  • Üfleme fonksiyonu için solenoid valf
  • Entegre vakum anahtarlı.
 
Vakum teknolojisi > Vakum jeneratörleri
Temel ürün gamı
  • Dağıtılmış, bakım gerektirmeyen vakum üretimi için kompakt vakum emme vantuzu
  • Nominal boyut 0.45 - 3 mm
  • Bağlantı
    • Fiş konnektör QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Diş M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Geçmeli burç 4.6 mm
  • Standart
    • Vakum portu besleme portuyla 90° açılı
  • Inline
    • Vakum portu besleme portuyla aynı hizada
  • Ejector pulse valve, pneumati