Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Connection technology for liquid media
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

MS series service unit from the core range

Sonuçlar: 16
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > MS serisi > MS-LFR
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 850 ... 1900 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava kontrolörü > MS serisi > Basınç regülasyon valfleri MS-LR
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2100 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1200 ... 2200 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Pnömatik uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DL
Temel ürün gamı
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Debi miktarı 1000 ... 2000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > MS serisi > MS-LFR
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2200 ... 7200 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava kontrolörü > MS serisi > Basınç regülasyon valfleri MS-LR
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2200 ... 7500 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2600 ... 7000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 3000 ... 8700 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV
  • Performans Seviyesi e'ye kadar
  • Boy 6
  • G1/2 bağlantı, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3.5 ... 10 bar
  • Debi miktarı 4300 l/min
  • Gerilim 24 V DC
  • Uyarma
  • solenoid uyarılı
  • Manometre bar, psi, MPa
  • 3/2-yollu valf Normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • sağdan
    • soldan
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Pnömatik uyarılı güvenli yol verme valfleri MS-DL
Temel ürün gamı
  • Port G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debi miktarı 2800 ... 6450 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Filtre-regülatör > MS serisi > MS-LFR
  • Bağlantı: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debi: 3600 ... 21500 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Basınçlı hava kontrolörü > MS serisi > Basınç regülasyon valfleri MS-LR
  • Bağlantı: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debi: 5000 ... 26500 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Manüel kontrollü açma-kapama valfleri MS-EM
  • Bağlantı: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debi: 8000 ... 18000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Solenoid uyarılı açma-kapama valfleri MS-EE
  • Bağlantı: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debi: 8000 ... 18000 l/dk
 
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV
  • Boyut 9I
  • Bağlantı G3/4, G1, NPT vida dişi ile de gönderilebilir
  • Basınç 3,5 ... 16 bar
  • Debi 16000 l/dak
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Çalışma
  • Elektrikli
  • Bar, psi, MPa ile manometre
  • 3/2 yollu valf, temel konum kapalı
  • Susturucu