Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Sonuçlar: 1
Yazdır
Basınçlı hava hazırlama > Açma-kapama valfleri ve soft-start valfler > MS serisi > Güvenli yol verme/çabuk egzoz valfleri MS-SV
Temel ürün gamı
  • Performans Seviyesi e'ye kadar
  • Boy 6
  • G1/2 bağlantı, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 3.5 ... 10 bar
  • Debi miktarı 4300 l/min
  • Gerilim 24 V DC
  • Uyarma
  • solenoid uyarılı
  • Manometre bar, psi, MPa
  • 3/2-yollu valf Normalde kapalı
  • Susturucu
  • Debi yönü
    • sağdan
    • soldan