Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

FDA compliant products

Sonuçlar: 3
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
  • Kimyasallara ve paslanmaya dayanıklı
  • Hidrolize dayanıklı
  • FDA uyumlu
  • Paslanmaz çelik rakorların ekonomik alternatifi
  • Bağlantı: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Boru dış çapı: 4, 6, 8, 10 ve 12 mm
  • Geçmeli burç: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Dişli bağlantı
    • R diş
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli burçlu geçmeli bağlantılar.
  • Polipropilen
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
Temel ürün gamı
  • Mikroplara ve hidrolize dayanıklı
  • Gıda endüstrisinde kullanıma uygun
  • Dış çap: 2 ... 16 mm
  • Iç çap: 2.1 ... 11 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0.95 ... 10 bar
  • Ortam sıcaklığı -35 ... 60 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
  • Kimyasallara ve hidrolize yüksek dayanım
  • Sıcaklığa dayanıklı
  • FDA uyumlu
  • Dış çap: 4 ... 12 mm
  • Iç çap: 2.9 ... 8.4 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0.95 ... 16 bar
  • Ortam sıcaklığı -20 ... 150 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum