Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

PAN-R und QS

Sonuçlar: 2
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
  • Yüksek basınçlı uygulamalar için
  • Dış çap 4 ... 28 mm
  • İç çap: 2.5 ... 23 mm
  • Sıcaklığa bağlı işletme basıncı -0.95 ... 35 bar
  • Ortam sıcaklığı -30 ... 80°C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm hortum dış çapı için
  • Dişli port
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakuma uygun
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar.