Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Process valves and process valve automation

Sonuçlar: 7
Yazdır
Prosess otomasyonu > Actuators > Çeyrek turlu aktüatörler
  • Ölçüler 8 - 8000
  • Tork 7 ... 8000 Nm
  • Dönüş açısı 0 ... 90°
  • ISO 5211’e uygun flanş delik yapısı
  • VDI/VDE 3845’e uygun solenoid valfler/sensör kutuları için NAMUR port yapısı
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Standart yön denetim valfleri
Temel ürün gamı
  • Tüm solenoid bobinler bir armatür hortumu üzerinde kullanılabilir
  • Bağlantı: G¼, NPT¼
  • Debi: 900 ... 1000 l/dk
  • Gerilim: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port bağlantısı
  • Solenoid-kontrollü, pilotlu
  • Mekanik yay dönüşü
  • Çeşitli Ex solenoid sistemler, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-yollu fonksiyondan 3/2-yollu fonksiyona dönüştürülebilir.
 
Prosess otomasyonu > Pilot valfler
  • Bağlantı: G¼, G¼, NPT¼ ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Patlama koruması: EX me ve EX d, ATEX
  • Sert metal yüzey sayesinde sağlam ve paslanmaya dayanıklı
  • ESD uygulamaları için SIL sertifikası.
 
Prosess otomasyonu > Pilot valfler
  • Dahili mekik valf ile dahili/harici pilot havası yön değiştirme
  • Valf fonksiyonu 3/2, 5/2 tek durumlu ve iki durumlu
  • Port G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Patlama koruması EX me ve EX ia, ATEX
  • Sert emaye yüzey sayesinde dayanıklı ve korozyona dayanıklı
 
Prosess otomasyonu
Temel ürün gamı
  • Standart ve patlama riskli atmosferde çeyrek turlu aktüatörler için optik göstergeli dijital ve analog sınır değer kutuları.
 
Prosess otomasyonu > Konumlayıcılar
Temel ürün gamı
  • Çift etkili çeyrek turlu aktüatörler için konumlayıcı, proses otomasyonunda kapama veye küresel valflerin kontrolü için.
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları > MPA-S valf adaları
Temel ürün gamı
  • Oransal teknoloji
  • Seri bağlantı sayesinde entegre, kullanışlı diyagnostikler
  • 8 gerilim bölgesine kadar
  • Fieldbus veya PLC bloğuyla kontrol edilir
  • Maks. 64 valf konumu/maks. 128 solenoid bobin
    • Dijital girişler/çıkışlar
    • Analog girişler/çıkışlar
    • Giriş ve çıkışların parametrelendirilmesi
    • Entegre kullanışlı diyagnostik sistemi
    • Önleyici bakım