Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektromekanik silindirler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Sonuçlar: 3
Yazdır
Sensörler > Basınç ve vakum sensörleri
  • Optimize ekranlı aydınlatmalı LCD
  • IP67 koruma
  • Basınç sensörü
  • Vakum sensörü
  • Fark basıncı ölçümü
  • Optimize edilmiş çalışma
  • Ayarlanabilir anahtarlama noktası
  • Pnömatik bağlantı: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensörler > Akış (debi) sensörleri
  • Optimum görünebilirlik için güçlü LED aydınlatmalı döner ekran
  • Tüketim ölçümü için serbestçe seçilebilen pals çıkışı
  • Debi ölçüm aralığı:
    • 0.1 ... 10 l/dk
    • 0.5 ... 50 l/dk
    • 2 ... 200 l/dk
    • 6 ... 600 l/dk
    • 10 ... 1000 l/dk
  • Anahtarlamalı çıkış:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analog çıkış:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensörler > Akış (debi) sensörleri
  • Debi ölçüm aralığı
    • 0.05 ila 50 l/min
  • Analog çıkış
    • 0 ila 5 V