Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

VOFC und VOFD

Sonuçlar: 2
Yazdır
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Uygulamaya has yön kontrol valfleri
  • Dahili mekik valf ile dahili/harici pilot havası yön değiştirme
  • Valf fonksiyonu 3/2, 5/2 tek durumlu ve iki durumlu
  • Port G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Patlama koruması EX me ve EX ia, ATEX
  • Sert emaye yüzey sayesinde dayanıklı ve korozyona dayanıklı
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Uygulamaya has yön kontrol valfleri
  • Bağlantı: G¼, G¼, NPT¼ ve Namur
  • Gerilim: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Patlama koruması: EX me ve EX d, ATEX
  • Sert metal yüzey sayesinde sağlam ve paslanmaya dayanıklı
  • ESD uygulamaları için SIL sertifikası.