Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Servopnömatik pozisyonlama sistemleri
Elektrikli tahrikler
Motorlar ve sürücüler
Tutucular
Handling sistemleri
Vakum teknolojisi
Valfler
Valf modülleri
Motion Terminal
Sensörler
Görüntü işleme sistemleri
Basınçlı hava hazırlama
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Elektriksel bağlantı teknolojisi
Connection technology for liquid media
Kontrol teknolojisi
Yazılım
Diğer pnömatik ekipmanlar
Prosess otomasyonu
Montaja hazır çözümler
İşleve özel sistemler
 
 

Products for the textile industry

Sonuçlar: 13
Yazdır
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Bağlantı M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debi 90 ... 1380 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ... 10 bar
  • Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • In-line valfler, manifold tipi valfler, bağlantı pleyti valfleri
  • Bobin kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Kullanımı kolay sağlam ve şık valf serisi
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Soket bağlantı 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debi 600 ...2400 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ...10 bar
  • Sıcaklık aralığı −10 ...+60°C
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valf
  • Elektrik kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valf modülleri > Üniversal valf adaları
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Ters çalışma ve hedeflenmiş basınç düşüşü sayesinde enerji verimli.
  • Debi: 140 ... 1200 l/dk
  • Genişlik 10, 14, 18 mm
  • Port M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipinli, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltaj 24 V DC
  • Basınç -0.9 ... 10 bar
  • Koruma sınıfı IP40/IP67
  • Bağlantı pleyti ve manifold valfleri
  • Metal klemens dizisi
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 21287’ye uygun kompakt silindirler
Temel ürün gamı
  • Standart üründekinden daha fazla versiyon
  • Çap: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 51 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Sabit/kendinden ayarlı yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Standart silindirler > ISO 15552 ye göre standart silindir
Temel ürün gamı
  • Üniversal silindir
  • İki sensör kanallı standart profil
  • Çok sayıda versiyon
  • Çap: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 2800 mm
  • Kuvvet: 483 ... 7363 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
 
Pnömatik tahrik elemanı > Piston kollu silindirler > Yuvarlak silindirler
Temel ürün gamı
  • Kendinden ayarlı son konum yastıklaması
  • Çap: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standart)
  • Çap: 32, 40, 50, 63 mm
  • Strok uzunluğu: 1 ... 500 mm
  • Kuvvet: 19 ... 1870 N
  • Çift etkili
  • Konum algılama
  • Sabit/ayarlanabilir/kendinden ayarlanabilir yastıklama
  • Flanş bağlantı
 
Basınçlı hava hazırlama > Şartlandırıcı ünite kombinasyonları
Temel ürün gamı
  • Boy 4, 6, 9
  • Port G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT dişli olarak da mevcuttur
  • Basınç 0.3 ... 12 bar
  • Debi: 550 ... 14000 l/dk
  • Bar, psi, MPa ölçülü manometre
  • Filtreleme derecesi 0.01 ... 40 µm
  • Su tahliyesi
    • Manüel
    • Yarı otomatik
    • Tam otomatik
  • Plastik korumalı plastik kavanoz
  • Metal kavanoz
  • Debi yönü
    • Soldan sağa
    • Sağdan sola
  • Oransal yağlayıcı.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
Temel ürün gamı
  • Mikroplara ve hidrolize dayanıklı
  • Gıda endüstrisinde kullanıma uygun
  • Dış çap: 2 ... 16 mm
  • Iç çap: 2.1 ... 11 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0.95 ... 10 bar
  • Ortam sıcaklığı -35 ... 60 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm hortum dış çapı için
  • Dişli port
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakuma uygun
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar.
 
Valfler > Pnömatik ve mekanik kontrollü proses ve medya valfleri
  • Bağlantı 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G diş veya NPT diş
  • Basınç aralığı 0 ... 40 bar
  • Valf fonksiyonu 2/2 NK
  • Hafif kirli ortamda ve
  • buhar uygulamalarında da kullanılır
  • Pilot havası direkt beslenir.
 
Prosess otomasyonu > Proses valfleri > Proses valf üniteleri
  • Farklı endüstriyel segmentlerde çeşitli kullanım alanları için kelebek valflar.
 
Prosess otomasyonu > Proses valfleri > Proses valf üniteleri > Küresel vana üniteleri
  • Hızlı, kolay, güvenli: Konfigüratörü kullanarak size özel proses valf ünitelerini hemen boyutlandırıp sipariş edin - hiç beklemeden. Buna ek olarak, konfigürasyona uyumlu veri sayfaları ile CAD verilerini veya modellerine ulaşabilirsiniz.
 
Pnömatik tahrik elemanı > Diyafram tahrikleri ve körüklü silindirler > Pnömatik kas
  • Boy 5, 10, 20, 40 mm
  • Nominal uzunluk 30 ... 9000 mm
  • Piston kuvveti 140 ... 6000 N
  • Baskılı bağlantı