产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
标准气缸
标准气缸,符合ISO 15552.
标准气缸 DSBC
标准气缸 DSBG
标准气缸 DSBF
 

标准气缸 DSBC

  打印  
核心产品范围
  • 通用缸
  • 带两个传感器插槽的标准型材
  • 多种派生型
  • 缸径: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程: 1 ... 2800 mm
  • 输出力:483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定/可调式/自调式缓冲