产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
带夹紧单元的气缸
带夹紧装置的ISO 气缸,DSBC-C
带夹紧仓的圆形气缸DSNU-KP
紧凑型气缸,带夹紧装置ADN-KP
带夹紧单元的气缸 DNCKE
 

带夹紧装置的ISO 气缸,DSBC-C

  打印  
核心产品范围
  • 通用型气缸
  • 具有两个传感器槽的标准型材
  • 具有夹紧单元的派生型
  • 缸径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • 行程 10 ... 2000 mm
  • 力: 483 ... 7363 N
  • 双作用
  • 位置感测
  • 固定式/可调节/自调节式缓冲