产品
机-电驱动器
直线驱动器和滑块
悬臂轴ELCC
电缸
电缸ESBF
丝杠式电缸EGC-BS
齿带式电缸EGC-TB
齿形带式电缸ELGA-TB-KF
齿形带式电缸ELGA-TB-RF
丝杠式驱动轴 ELGC-BS
齿形带式驱动轴 ELGC-TB
Mini 滑块 EGSC
丝杆轴 EGC-HD-BS
齿带式电缸EGC-HD-TB
Mini滑块 EGSL
电滑块 EGSK
电缸 ELGA-BS-KF
齿形带式电缸 ELGA-TB-G
齿带式电缸ELGG
齿形带式电缸 ELGR
悬臂轴 DGEA-ZR
单轴系统YXCS
带齿带的直线驱动轴 DGE-ZR
齿形带式电缸DGE-ZR-RF
带丝杆的直线驱动轴 DGE-SP
 

悬臂轴ELCC

  打印  
亮点11/2018
  • 垂直应用优化
    • 创新设计,刚度高
  • 规格60, 70, 90, 110
  • 行程最大2000 mm
  • 输出力 300 ... 2500 N
  • 循环滚珠轴承导轨