产品
过程自动化
过程阀
过程阀单元
蝶阀
手动蝶阀KVZA
自动驱动的蝶阀单元KVZA
受控操作蝶阀单元KVZA
 

蝶阀

 
打印  
  • 带手柄的蝶阀
  • 圆片或瓣膜阀类型
  • 公称通径DN25 ... DN200
  • 接口标准DIN EN 1092-1 或ANSI CLASS 150
 
  • 带摆动驱动器的蝶阀
  • 可选的终端位置反馈
  • 可选先导阀
  • 圆片或瓣膜阀类型
  • 公称通径DN25 ... DN300
  • 接口标准DIN EN 1092-1 或 ANSI CLASS 150
 
  • 带摆动驱动器和定位器的蝶阀
  • 圆片或瓣膜阀类型
  • 公称通径DN25 ... DN300
  • 接口标准DIN EN 1092-1 或ANSI CLASS 150