产品
过程自动化
气动驱动介质阀
夹管阀 VZQA
气阀 VLX
 
过程自动化 >   

气动驱动介质阀

= 核心产品范围
  打印  
核心产品范围
4/2019新推出: 更多款式
  • 接口 1/4", 1/2", clamp
  • G 螺纹或NPT 螺纹
  • 压力范围 0 ... 6 bar
  • 气动驱动
  • 二位二通夹管阀
  • 铝 + 不锈钢壳体(洁净室设计)
  • 密封材料 EPDM, NBR, 硅
  • 用于控制流体/粉末介质,固体和材料混合物
 
  • 气口 G1/4 ... G1, 也可 NPT 螺纹
  • 流量 2400 ... 14000 l/min
  • 气动驱动。