产品
过程自动化
驱动器
直线驱动器
Copac直线驱动气缸 DLP
带DFPI 位移传感器的直线驱动器
直线驱动器 DFPI的附件
 

带DFPI 位移传感器的直线驱动器

 
打印  
  • 缸径100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • 行程40 ... 990 mm
  • 力4712 ... 48255 N
  • 集成位移编码器
  • 可选择集成定位器以及阀块
  • 活塞杆带外螺纹
  • 基于ISO 3358 或ISO 15552