产品
传感器
流量传感器
流量传感器SFTE
流量传感器 SFAH
流量传感器SFAW
流量传感器 SFAB
流量传感器 SFAM
流量传感器 SFET
附件
 
传感器 >  流量传感器 >   

流量传感器 SFAH

  打印  
  • ECO 功能,可选关闭显示
  • 使用IO-Link® 1.1集成串行通信
  • 流量测量范围
    • 0.002 ... 0.1 l/min
    • 0.01 ... 0.5 l/min
    • 0.02 ... 1 l/min
    • 0.1 ... 5 l/min
    • 0.2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • 开关输出
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • 模拟输出
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA