产品
传感器
流量传感器
流量传感器SFTE
流量传感器 SFAH
流量传感器SFAW
流量传感器 SFAB
流量传感器 SFAM
流量传感器 SFET
附件
 
传感器 >   

流量传感器

  打印  
亮点11/2018
  • 紧凑轻便
  • 易于安装
  • 流量测量范围
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • 模拟输出
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
  • ECO 功能,可选关闭显示
  • 使用IO-Link® 1.1集成串行通信
  • 流量测量范围
    • 0.002 ... 0.1 l/min
    • 0.01 ... 0.5 l/min
    • 0.02 ... 1 l/min
    • 0.1 ... 5 l/min
    • 0.2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • 开关输出
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • 模拟输出
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • 这种设备构造具有很短的拆装时间。能方便地适应各种安装状态。
  • 根据切换状态,显示屏上的红色部分会发生改变
  • 流量测量范围
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • 开关输出: 2x NPN 或2x PNP 或 IO-Link, 可选择
  • 模拟量输出
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • 可旋转显示屏,带高亮度 LED,用于优化视觉效果
  • 可自由选择的脉冲输出,用于消耗测量
  • 流量测量范围:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • 开关输出:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 模拟量输出:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • 带高亮度 LED,用于优化视觉效果
  • 与MS6系列气源处理元件兼容,可组合
  • 流量测量范围:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • 开关输出
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • 模拟量输出
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • 流量测量范围
    • 0.05 到 50 l/min
  • 模拟量输出
    • 0 到 5 V
 
  • 丰富的附件,适合各种应用需求。
    • 安装组件
    • 传感器支架
    • 夹紧片
    • 位置标记元件