产品
传感器
流量传感器
流量传感器SFTE
流量传感器 SFAH
流量传感器SFAW
流量传感器 SFAB
流量传感器 SFAM
流量传感器 SFET
附件
 
传感器 >  流量传感器 >   

流量传感器SFTE

  打印  
亮点11/2018
  • 紧凑轻便
  • 易于安装
  • 流量测量范围
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • 模拟输出
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V