产品
阀岛
通用型阀岛
阀岛 MPA-S
带CPX终端的MPA-S阀岛
带多针接口的MPA-S阀岛
带 AS-i接口的MPA-S阀岛
带CPI 接口的MPA-S 阀岛
 
阀岛 >  通用型阀岛 >   

阀岛 MPA-S

  打印  
核心产品范围
  • 比例技术
  • 因采用串行连接,因此具有集成的方便的诊断功能
  • 最多8个压力区
  • 通过现场总线或控制块进行控制
  • 最多64 个阀位/最多128 个电磁线圈
    • 数字量输入/输出
    • 模拟量输入/输出
    • 输入和输出的参数设置
    • 十分便利的集成式诊断系统
    • 预防性维护思路
 
  • 通过多针插头进行控制
  • 最多24 个阀位/最多26 个电磁线圈
  • 连接技术:
    • 25针 Sub-D
 
  • 通过 AS-i进行控制
  • 2 到 8 个阀, 可自由配置 (最多8 个电磁线圈) 带输入反馈
 
  • 通过CPI安装系统进行控制 (更高层的现场总线或控制块)
  • 最多32 个阀位/32 个电磁线圈