产品
阀岛
应用特定型阀岛
分配头 VTOE
阀岛 MPA-C
阀岛 VTOC
阀岛 MH1
 
阀岛 >   

应用特定型阀岛

  打印  
  • 可编地址的容量范围,从微升到毫升
  • 高精度,宽容量范围
  • 单通道分配头或多通道安装在轨道上
  • 8通道分配头用于microwell 板
  • 介质隔离电磁阀VODA-FD72
  • 压力 0 – 0.5 bar
  • 线圈 24 VDC
  • 材料信息, PPS, 密封FPM
    • 选择性: PEEK 和FFKM
 
  • NSF-H1 油脂填充, FDA认证的材料
  • 防护等级IP69K, 冗余密封系统
  • 易清洗设计: 便于清洗
  • 阀2x 2/2, 2 x 两位三通, 两位五通单电控, 两位五通双电控, 三位五通
  • 标准额定流量 450 ... 760 l/min
  • 阀宽度14 mm
  • 2 ... 32 个阀位, 2 ... 32 个电磁线圈
  • 模块化, 带单尺寸阀位
  • 多针插头连接, 现场总线 接口I-Port / IO-Link
  • 防护等级 IP65, IP67, IP69K
 
  • 互锁选项,作为辅助安全特性
  • 紧凑型先导阀岛
  • 元件密度高
  • 阀: 2 x 两位三通
  • 1 ... 24 个阀位
  • 阀宽度12, 24 mm
  • 防护等级 IP40
  • 流量:10 l/min
  • 多针插头连接, IO-Link, I-Port
 
  • 直动式小型阀
  • 宽度: 10 mm
  • 标准额定流量:10 ... 14 l/min
  • 电压:5, 12, 24 V DC
  • 开关时间: 4 ms
  • 压力:-0.9 ... 8 bar
  • 防护等级: IP40
  • 单个或多针插头连接