产品
阀岛
标准型阀岛
阀岛 VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
气路板装配 VTIA, ISO 15407-1
 
阀岛 >   

标准型阀岛

  打印  
核心产品范围
  • 流量 400 ...3,200 l/min
  • 阀宽18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32个阀
  • 多针接口
  • 现场总线接口,
  • AS-i接口
  • 通道级的诊断
 
  • 标准电接口:C型方形插头或单个接口,带 M8/M12 中心插头
  • 流量:400 ...1000 l/min
  • 宽度: 18, 26 mm
  • 2 ... 16个阀
  • 电压范围: 12 V DC ... 230 V AC