产品
阀岛
通用型阀岛
气路板装配 VTUG, 带单个电气接口
阀岛 VTUG 带多针插头和现场总线接口
阀岛VTUG-EX,带多针或现场总线接口
气路板装配 VTUS
阀岛 MPA-L
阀岛 MPA-S
阀岛 VTSA-F
阀岛 CPV, Compact Performance
阀岛 CPV-SC, Smart Cubic
阀岛 VTUB-12
 
阀岛 >   

通用型阀岛

  打印  
核心产品范围
  • 来自VG系列
  • 流量: 130 ... 1380 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 单独电气连接
  • 电压5, 12, 24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP65
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
核心产品范围
  • 来自于VG 系列
  • 反向操作和有针对性的压力降低,因此能效更高。
  • 流量: 140 ... 1200 l/min
  • 宽度10, 14, 18 mm
  • 气口 M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • 快插接头3, 4, 6, 8 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级 IP40/IP67
  • 半管式和板式阀
  • 金属端子条
 
  • IEC-Ex 许可
  • Hot-swap 功能
  • 流量: 220 ... 630 l/min
  • 宽度10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • 接口 M5, M7, G 1/8
  • 插头连接口3, 4, 6, 8 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压 24 V DC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级IP40 / IP67 / IP65
  • 板式阀
  • 不锈钢带涂层气路板
 
核心产品范围
  • 流量 600 ... 1300 l/min.
  • 宽度20, 25 mm
  • 接口 G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • 单独电气连接
  • 电压 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • 压力 -0.9 ... 10 bar
  • 防护等级IP65
  • 管式阀
  • 电磁驱动, 先导控制, 气动弹簧复位
  • 金属气路轨
  • 金属气路板
 
核心产品范围
  • 高分子材料的底座
  • 固定节流
  • 3种阀规格混合,可以逐步扩充
  • 流量160 ... 870 l/min.
  • 宽度10, 14 和 20 mm
  • 推入式接头 3, 4, 6, 8,10, 12 mm
  • CTEU 接口
  • 防护等级IP65, IP67
  • 阀功能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2和特殊功能
 
核心产品范围
  • 流量 360至700 l/min。
  • 阀宽 10, 20 mm
  • 灵活性:灵活的气源供气方式, 可变的压力区,可在任意位置添加电源
  • 串行方式阀先导控制 – 最多 64 个阀位或128个电磁线圈
  • 可采用PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link等总线
  • 压力范围 -0.9 到 10 bar
  • 防护等级 IP65
  • 电气 I/O, CPI, AS-i接口以及现场总线接口,都以 CPX 电气终端的模块方式提供。
 
核心产品范围
  • 流量经过优化
  • 流量 700 ...1,400 l/min
  • 阀宽 18, 26 mm
  • 2 ... 32个阀
  • 多针插头连接
  • 现场总线连接
  • 通道级的诊断
  • 防护等级 IP65, NEMA 4
 
  • 宽度: 10, 14和18 mm
  • 流量: 400, 800和1600 l/min
  • 多种阀功能以及其它功能
  • 通过CP 接口连接到CPX阀岛电气终端
 
  • 流量 170 l/min.
  • 阀宽 10 mm
  • 压力范围 -0.9 ...7 bar
  • 电压 5, 12, 24 V DC
  • 防护等级 IP40。
 
  • 高分子材料,重量轻,耐腐蚀
  • 主要的阀功能: 两位五通和 两位三通阀
  • 流量 400 l/min
  • 宽度12 mm
  • 快插接头 4, 6 mm
  • 多针, 现场总线, IO-Link, I-Port
  • 电压24 VDC
  • 压力 2,8 ... 8 bar
  • 防护等级 IP65
  • 半管式阀
    • 电驱动,先导控制, 气弹簧复位
  • 金属气路条