产品
Motion Terminal
Motion Terminal的附件
位置传感器 SDAP
输入模块 CTMM
 
Motion Terminal >   

Motion Terminal的附件

 
打印  
  • 适合于Motion Terminal VTEM
  • 模拟输出4 ... 20 mA
  • 位置测量范围 50, 100, 160 mm
  • 电气接口 4针, M8x1 插头
  • T槽设计
 
  • 8 个数字输入或8 个数字输入
  • M8 接口